Płyty pio­no­we spawane, obrobione wstępnie

EH 1910.

Twój wybór zwrócił 3 trafień

l1 [mm]
l2 [mm]
s +1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
400 mm
s +1 [mm]:
121 mm
Nr towaru:
1910.120
CAD
Dokumenty
Płyty pionowe
  • l1: 400 mm
  • l2: 400 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • h: 475 mm
  • h1: 425 mm
  • s +1: 121 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Waga: 148 kg
show article view
Płyty pionowe
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
500 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Nr towaru:
1910.140
CAD
Dokumenty
Płyty pionowe
  • l1: 500 mm
  • l2: 500 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 600 mm
  • h1: 545 mm
  • s +1: 151 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Waga: 260 kg
show article view
Płyty pionowe
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
630 mm
s +1 [mm]:
181 mm
Nr towaru:
1910.160
CAD
Dokumenty
Płyty pionowe
  • l1: 630 mm
  • l2: 630 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 725 mm
  • h1: 660 mm
  • s +1: 181 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Dla śrub: M16
  • Waga: 409 kg
show article view
Płyty pionowe

Materiał

  • Stal spawana

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1910. Płyty pionowe – spawane, obrobione wstępnie
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.