1910.060 - Płyty pionowe
jednostronne, spawane, obrobione wstępnie

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Nr towaru:
1910.060
Dokumenty
Płyty pionowe
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Waga: 180 kg
Płyty pionowe

Materiał

  • Stal spawana

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1910.060
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.