Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Więcej szczegółów
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
a ±0,013: 150 mm
Waga: 45 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Więcej szczegółów
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
a ±0,013: 150 mm
Waga: 57 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Więcej szczegółów
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
a ±0,013: 200 mm
Waga: 71 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Więcej szczegółów
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
a ±0,013: 200 mm
Waga: 112 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Więcej szczegółów
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
a ±0,013: 200 mm
Waga: 141 kg
show article view
Materiał
Uwagi
Wersje specjalne na zamówienie.
Karta katalogowa EH 1912. Płyty bazowe – z otworami pozycjonującymi
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.