23150.0018 - Łapy
DIN 6315 B widlaste

Łapa widlasta (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6314 B jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.

Ten artykuł 23150.0018 - Łapy DIN 6315 B widlaste / (Wymiar nominalny b1: 18 mm, l1: 160 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy DIN 6315 B widlaste (EH 23150.)

Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Dla śrub [mm]
Dla śrub [cal]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
48 mm
Dla śrub [mm]:
M16, M18
Dla śrub [cal]:
5/8 cal
Nr towaru:
23150.0018
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • Dla śrub: M16, M18
  • Dla śrub: 5/8 cal
  • Waga: 1077 g
Łapy

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, lakierowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23150.0018
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.