23200.0020 - Elementy podporowe
do łap dociskowych

Elementy podporowe stosuje się w połączeniu z łapami.

Ten artykuł 23200.0020 - Elementy podporowe do łap dociskowych / (d1: 14 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty pod­po­ro­we do łap dociskowych (EH 23200.)

d1 [mm]
Dla śruby [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
14 mm
Dla śruby [mm]:
M10, M12
Nr towaru:
23200.0020
Dokumenty
Elementy podporowe
  • d1: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 29 mm
  • Dla śruby: M10, M12
  • Waga: 28 g
Elementy podporowe

Materiał

Śruba radełkowana

  • Mosiądz

Pierścienie

  • Aluminium, o dużej wytrzymałości

Sprężyna

  • Stal nierdzewna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23200.0020
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Niezgodny z RoHS

Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.