23185.0212 - Łapy
regulowane, z elementem kontrującym, ze śrubą dwustronną

Element dociskowy i element kontrujący są połączone z łapą dociskową, co zapobiega zgubieniu któregokolwiek elementu. Dzięki połączeniu łapa dociskowa jest zawsze gotowa do użytku. Łapa jest wyposażona w dwa płaskie noski, więc można ją dowolnie dopasować do elementu mocowanego. 

Ten artykuł 23185.0212 - Łapy regulowane, z elementem kontrującym, ze śrubą dwustronną / (Wymiar nominalny d1: 13 mm, d2: M12, l4: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy regulowane, z elementem kontrującym, ze śrubą dwustronną (EH 23185.)

Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Siła mo­co­wa­nia1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
23185.0212
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Siła mocowania1) maks.: 30 kN
  • Waga: 789 g
Łapy

Materiał

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie

Nakrętka

  • Stal ulepszana cieplnie

dysk

  • Stal ulepszana cieplnie

Zacisk

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Referencje

Większą wysokość można uzyskać przez zastosowanie przedłużenia (EH 23185).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23185.0212
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.