23112.0120 - Tuleje pozycjonujące
z kołnierzem, DIN 172 A

Tuleje pozycjonujące lub wiertarskie wykorzystywane są do wiercenia otworów w tym samym miejscu, aby zapewnić powtarzalność.

Utwardzone i szlifowane tuleje mogą być używane jako odporne na ścieranie prowadnice do wierteł, wałów itd.

Ten artykuł 23112.0120 - Tuleje pozycjonujące z kołnierzem, DIN 172 A / (d1 F7: 12 mm, l1: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Tu­le­je po­zy­cjo­nu­ją­ce z kołnierzem, DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Otwór usta­la­ją­cy D - H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 F7 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
d3 [mm]:
22 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
23112.0120
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 12 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l2: 4 mm
  • r: 2 mm
  • Otwór ustalający D H7: 18 mm
  • Waga: 16 g
Tuleje pozycjonujące

Materiał

  • Stal hartowana, utwardzana dyfuzyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23112.0120
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.