Sworz­nie cen­tru­ją­ce schodkowe 

EH 23110.

Do mocowania urządzeń na paletach.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

d h6 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Nr towaru:
23110.0610
CAD
Dokumenty
Sworznie centrujące
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Waga: 87 g
show article view
Sworznie centrujące
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23110.0620
CAD
Dokumenty
Sworznie centrujące
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • Waga: 330 g
show article view
Sworznie centrujące

Materiał

  • Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23110. Sworznie centrujące – schodkowe 
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.