Ka­mie­nie za­bie­ra­ko­we DIN 2079

EH 23100.

Te kamienie zabierakowe są wyprodukowane zgodnie z normą DIN 2079.

Twój wybór zwrócił 10 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na
Dla śrub ISO 4762 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A
ry­su­nek:
1
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
30
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Nr towaru:
23100.0030
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A – rysunek 1
  • Nr końcówki wrzeciona: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Waga: 26 g
show article view
Kamienie zabierakowe
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A
ry­su­nek:
1
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
40
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Nr towaru:
23100.0040
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A – rysunek 1
  • Nr końcówki wrzeciona: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Waga: 32 g
show article view
Kamienie zabierakowe
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A
ry­su­nek:
1
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
45
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Nr towaru:
23100.0045
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A – rysunek 1
  • Nr końcówki wrzeciona: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Waga: 40 g
show article view
Kamienie zabierakowe
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A
ry­su­nek:
1
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
50 – 55
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Nr towaru:
23100.0050
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A – rysunek 1
  • Nr końcówki wrzeciona: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Waga: 88 g
show article view
Kamienie zabierakowe
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A
ry­su­nek:
1
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
60
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Nr towaru:
23100.0060
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 30 do 60, kształt A – rysunek 1
  • Nr końcówki wrzeciona: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Waga: 181 g
show article view
Kamienie zabierakowe
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 60, kształt B
ry­su­nek:
2
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
60
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Nr towaru:
23100.0160
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 60, kształt B – rysunek 2
  • Nr końcówki wrzeciona: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Waga: 140 g
show article view
Kamienie zabierakowe
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 50, kształt C
ry­su­nek:
3
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
30
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Nr towaru:
23100.0230
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 30 do 50, kształt C – rysunek 3
  • Nr końcówki wrzeciona: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Waga: 32 g
show article view
Kamienie zabierakowe
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 50, kształt C
ry­su­nek:
3
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
40
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Nr towaru:
23100.0240
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 30 do 50, kształt C – rysunek 3
  • Nr końcówki wrzeciona: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Waga: 40 g
show article view
Kamienie zabierakowe
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 50, kształt C
ry­su­nek:
3
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
45
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Nr towaru:
23100.0245
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 30 do 50, kształt C – rysunek 3
  • Nr końcówki wrzeciona: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Waga: 48 g
show article view
Kamienie zabierakowe
Wer­sja:
dla końcówek wrzeciona nr 30 do 50, kształt C
ry­su­nek:
3
Nr koń­ców­ki wrze­cio­na:
50
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Nr towaru:
23100.0250
CAD
Dokumenty
Kamienie zabierakowe
  • dla końcówek wrzeciona nr 30 do 50, kształt C – rysunek 3
  • Nr końcówki wrzeciona: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Waga: 90 g
show article view
Kamienie zabierakowe

Materiał

  • Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, czerniona, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23100. Kamienie zabierakowe – DIN 2079
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.