23110.0024 - Kamienie ustalające

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.

Ten artykuł 23110.0024 - Kamienie ustalające / wielkość 22-36 (Wymiar wpustu maszyny b h6: 24 mm) jest wariantem grupy artykułów Ka­mie­nie usta­la­ją­ce (EH 23110.)

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b - h6 [mm]
Dla śrub ISO 4762 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
wielkość 22-36
ry­su­nek:
3
Wy­miar wpu­stu ma­szy­ny b h6 [mm]:
24 mm
Dla śrub ISO 4762 [mm]:
M6
Nr towaru:
23110.0024
Dokumenty
Kamienie ustalające
  • wielkość 22-36 – rysunek 3
  • Wymiar wpustu maszyny b h6: 24 mm
  • Dla śrub ISO 4762: M6
  • Waga: 63 g
Kamienie ustalające

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

Referencje

Rozmiar 20 patrz 23130.0020.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23110.0024
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.