Za­ci­ski Push-Pull

EH 23229.

Zacisk nadaje się do łatwego i bezpiecznego pozycjonowania przedmiotów obrabianych lub komponentów przed zamocowaniem.

Zacisk push-pull jest nagwintowany po obu stronach dzięki czemu możliwe jest zamocowanie elementów, które są dostosowane do obrabianego przedmiotu, np. śruby mocujące ,nakładki wahadłowe.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
d2 [mm]
Skok s ~ [mm]
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Siła sprę­ży­ny:
Lekka
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 3,5 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 20 N
Nr towaru:
23229.0005
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Mała siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Skok s: ~ 3,5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 20 N
  • Waga: 5,1 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Lekka
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 6 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 20 N
Nr towaru:
23229.0010
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Mała siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Skok s: ~ 6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 20 N
  • Waga: 8,7 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Lekka
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 10 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 20 N
Nr towaru:
23229.0015
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Mała siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Skok s: ~ 10 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 20 N
  • Waga: 13 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 3 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 45 N
Nr towaru:
23229.0020
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Skok s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 45 N
  • Waga: 5,3 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 5 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 45 N
Nr towaru:
23229.0025
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Skok s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 45 N
  • Waga: 8,7 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 8 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 45 N
Nr towaru:
23229.0030
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Skok s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 45 N
  • Waga: 14 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Mocna
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 3 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 20 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 90 N
Nr towaru:
23229.0035
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Wzmocniona siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Skok s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 20 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 90 N
  • Waga: 5,4 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Mocna
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 5 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 20 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 90 N
Nr towaru:
23229.0040
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Wzmocniona siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Skok s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 20 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 90 N
  • Waga: 9 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Mocna
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 8 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 20 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 90 N
Nr towaru:
23229.0045
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Wzmocniona siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Skok s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 20 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 90 N
  • Waga: 14 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 4 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 30 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 120 N
Nr towaru:
23229.0050
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 6 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Skok s: ~ 4 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 30 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 120 N
  • Waga: 22 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 7 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 30 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 120 N
Nr towaru:
23229.0055
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 31,5 mm
  • l2 ±0,5: 11,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Skok s: ~ 7 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 30 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 120 N
  • Waga: 42 g
show article view
Zaciski Push-Pull
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Skok s ~ [mm]:
~ 12,5 mm
Siła sprę­ży­ny F1 ~ [N]:
~ 60 N
Siła sprę­ży­ny F2 ~ [N]:
~ 180 N
Nr towaru:
23229.0060
CAD
Dokumenty
Zaciski Push-Pull
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 45 mm
  • l2 ±0,5: 16 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Skok s: ~ 12,5 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Siła sprężyny F1: ~ 60 N
  • Siła sprężyny F2: ~ 180 N
  • Waga: 63 g
show article view
Zaciski Push-Pull

Materiał

Sworzeń

  • Stal oksydowana

Korpus

  • Stal ocynkowana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna 1.4310
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23229. Zaciski Push-Pull
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.