Te szczęki to akcesoria dla imadeł EH 23231..
Ten artykuł 23231.0032 - Szczęki wymienne do imadeł, z efektem docisku / szczęka wymienna, żłobkowana ze stali hartowanej (Wymiar nominalny: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Szczęki wymienne do imadeł, z efektem docisku (EH 23231.)
Szczęka
Zestaw zawiera śruby mocujące.
Podstawa (rysunek 1) jest połączona z imadłem zaciskowym za pomocą standardowych śrub, które znajdują się w zestawie. Szczęki wymienne - trzymane przez 2 stałe magnesy - mogą być wkładane i wyjmowane ręcznie.
Instrukcja montażu/demontażu:
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers