Różne elementy podporowe (np. sworznie EH 22690. lub podkładki wahliwe EH 22730., EH 22731. i EH 22740.) można zamontować na płytach podporowych
Płytę podporową można dowolnie przesuwać między dwoma gwintami lub rowkami teowymi.
Nadaje się do elementów mocujących M 20 - M 24.
Ten artykuł 23210.0870 - Płyty podporowe / (d: M20, s -0,01: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Płyty podporowe (EH 23210.)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers