Mi­mo­śro­do­we uchwy­ty mo­cu­ją­ce

EH 23270.

Mimośrodowy uchwyt mocujący o dużej sile mocowania dla mocowań na niskich wysokościach. Korpus podstawowy z mosiądzu zapewnia nieniszczący, ale jednocześnie pewny uchwyt.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Mosiądz
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
0,9 kN
Nr towaru:
23270.0104
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • Mosiądz
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • SW SW1: 7,93 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Siła mocowania maks.: 0,9 kN
  • Moment dociągający maks.: 2,5 Nm
  • Waga: 3,5 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
Ma­te­riał:
Mosiądz
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
3,4 kN
Nr towaru:
23270.0106
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • Mosiądz
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Siła mocowania maks.: 3,4 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • Waga: 11 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
Ma­te­riał:
Mosiądz
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
3,6 kN
Nr towaru:
23270.0108
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • Mosiądz
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 3,6 kN
  • Moment dociągający maks.: 18 Nm
  • Waga: 20 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
Ma­te­riał:
Mosiądz
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,3 mm
h2 [mm]:
19 mm
s [mm]:
1,3 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
7 kN
Nr towaru:
23270.0110
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • Mosiądz
  • d1: M10
  • h1: 6,3 mm
  • h2: 19 mm
  • s: 1,3 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • Siła mocowania maks.: 7 kN
  • Moment dociągający maks.: 26 Nm
  • Waga: 27 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
Ma­te­riał:
Mosiądz
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
22,8 mm
s [mm]:
2 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
23270.0112
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • Mosiądz
  • d1: M12
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 22,8 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Siła mocowania maks.: 9 kN
  • Moment dociągający maks.: 75 Nm
  • Waga: 54 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
Ma­te­riał:
Mosiądz
d1 [mm]:
M16
h1 [mm]:
12,7 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
12 kN
Nr towaru:
23270.0116
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • Mosiądz
  • d1: M16
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 28,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • SW SW1: 30,13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Siła mocowania maks.: 12 kN
  • Moment dociągający maks.: 120 Nm
  • Waga: 108 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
3,4 kN
Nr towaru:
23270.0306
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Siła mocowania maks.: 3,4 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • Waga: 10 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
3,6 kN
Nr towaru:
23270.0308
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 3,6 kN
  • Moment dociągający maks.: 18 Nm
  • Waga: 22 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące

Materiał

Śruba mimośrodowa

  • Stal
  • Stal nierdzewna

Korpus

  • Mosiądz
  • Stal nierdzewna

Uwagi

Głowica śruby mimośrodowej może nieznacznie wystawać z korpusu (h1).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23270. Mimośrodowe uchwyty mocujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.