Łapy mo­cu­ją­ce

EH 23370.

Do zastosowania jako element do precyzyjnego mocowania w urządzeniach konwencjonalnych. W korpusie znajduje się otwór pasowany. Głębokość nawiercenia należy dopasować do żądanej wysokości mocowania. W celu odbioru siły reakcji na zaokrąglonej części łapy (promień 22) można umieścić wspornik, który może być płaski, półokrągły lub w kształcie pryzmy.

Mocowanie wykonuje się za pomocą śruby sześciokątnej DIN 933.

Twój wybór zwrócił 11 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
Skok [mm]
Siła mo­co­wa­nia [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z powierzchnią nośną podłoża
ry­su­nek:
1
h1 [mm]:
0 – 11 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
31 mm
Skok [mm]:
11 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23370.0031
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z powierzchnią nośną podłoża – rysunek 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 11 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 31 mm
  • h3: 54 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 85 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Skok: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 28 mm
  • Otwór ustalający D2: M12
  • Otwór ustalający L1: 49 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 30 Nm
  • Waga: 523 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z powierzchnią nośną podłoża
ry­su­nek:
1
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
53 mm
Skok [mm]:
25 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23370.0053
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z powierzchnią nośną podłoża – rysunek 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 53 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Skok: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 28 mm
  • Otwór ustalający D2: M12
  • Otwór ustalający L1: 51 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 30 Nm
  • Waga: 614 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z powierzchnią nośną podłoża
ry­su­nek:
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
Skok [mm]:
21 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23370.0083
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z powierzchnią nośną podłoża – rysunek 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Skok: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 28 mm
  • Otwór ustalający D2: M12
  • Otwór ustalający L1: 64 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 30 Nm
  • Waga: 770 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z tuleją pozycjonującą 
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
0 – 5 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
31 mm
Skok [mm]:
5 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23370.0118
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z tuleją pozycjonującą  – rysunek 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 0 mm – 5 mm
  • b1: 2 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 31 mm
  • h3: 18 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 16 mm
  • Skok: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 26 mm
  • Otwór ustalający D2: M6
  • Otwór ustalający L1: 19 mm
  • Siła mocowania: 2,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 118 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z tuleją pozycjonującą 
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
3 – 8 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
37 mm
Skok [mm]:
5 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23370.0124
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z tuleją pozycjonującą  – rysunek 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 3 mm – 8 mm
  • b1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 16 mm
  • Skok: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 26 mm
  • Otwór ustalający D2: M6
  • Otwór ustalający L1: 22 mm
  • Siła mocowania: 2,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 128 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z tuleją pozycjonującą 
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
0 – 8 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
40 mm
Skok [mm]:
8 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23370.0128
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z tuleją pozycjonującą  – rysunek 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 0 mm – 8 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 20 mm
  • Skok: 8 mm
  • SW: 13 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 30 mm
  • Otwór ustalający D2: M8
  • Otwór ustalający L1: 25 mm
  • Siła mocowania: 5 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • Waga: 218 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z tuleją pozycjonującą 
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
6 – 15 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
51 mm
Skok [mm]:
9 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23370.0135
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z tuleją pozycjonującą  – rysunek 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 6 mm – 15 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 51 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 75 mm
  • l5: 20 mm
  • Skok: 9 mm
  • SW: 13 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 30 mm
  • Otwór ustalający D2: M8
  • Otwór ustalający L1: 30 mm
  • Siła mocowania: 5 kN
  • Moment dociągający maks.: 10 Nm
  • Waga: 243 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z tuleją pozycjonującą 
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
0 – 15 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
60 mm
Skok [mm]:
15 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
7,5 kN
Nr towaru:
23370.0140
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z tuleją pozycjonującą  – rysunek 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 0 mm – 15 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 90 mm
  • l5: 36 mm
  • Skok: 15 mm
  • SW: 16 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 35 mm
  • Otwór ustalający D2: M10
  • Otwór ustalający L1: 41 mm
  • Siła mocowania: 7,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Waga: 483 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z tuleją pozycjonującą 
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
Skok [mm]:
10 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
7,5 kN
Nr towaru:
23370.0145
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z tuleją pozycjonującą  – rysunek 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • Skok: 10 mm
  • SW: 16 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 35 mm
  • Otwór ustalający D2: M10
  • Otwór ustalający L1: 49 mm
  • Siła mocowania: 7,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Waga: 552 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z tuleją pozycjonującą 
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
Skok [mm]:
25 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23370.0150
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z tuleją pozycjonującą  – rysunek 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • Skok: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 42 mm
  • Otwór ustalający D2: M12
  • Otwór ustalający L1: 51 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 30 Nm
  • Waga: 859 g
show article view
Łapy mocujące
Wer­sja:
z tuleją pozycjonującą 
ry­su­nek:
2
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
106 mm
Skok [mm]:
21 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
10 kN
Nr towaru:
23370.0183
CAD
Dokumenty
Łapy mocujące
  • z tuleją pozycjonującą  – rysunek 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 83 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • Skok: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 42 mm
  • Otwór ustalający D2: M12
  • Otwór ustalający L1: 64 mm
  • Siła mocowania: 10 kN
  • Moment dociągający maks.: 30 Nm
  • Waga: 1034 g
show article view
Łapy mocujące

Materiał

Korpus

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

dysk

  • Stal ulepszana cieplnie, uszlachetniona, tłoczona, cięta mechanicznie, fosforanowana

Sprężyna

  • Drut ze stali sprężynowej

Śruba napinająca

  • Stal ulepszana cieplnie

Tuleja

  • Stal hartowana, utwardzana dyfuzyjnie

Uwagi

Moment dokręcenia zależy od konkretnej sytuacji montażowej.

Referencje

Wysokość mocowania może być zredukowana za pomocą podkładek np. EH 22730.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23370. Łapy mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Naprężacze nasadzane
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności