23090.0014 - Nakrętki przedłużające
(wysokość 3 d)

W porównaniu z nakrętką sześciokątną według DIN 6330, nakrętki przedłużające są wydłużone i nadają się szczególnie do łączenia śrub dwustronnych.

Ten artykuł 23090.0014 - Nakrętki przedłużające (wysokość 3 d) / (d: M14) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki prze­dłu­ża­ją­ce (wysokość 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
Nr towaru:
23090.0014
Dokumenty
Nakrętki przedłużające
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • Waga: 79 g
Nakrętki przedłużające

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23090.0014
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.