23090.0010 - Nakrętki przedłużające
(wysokość 3 d)

W porównaniu z nakrętką sześciokątną według DIN 6330, nakrętki przedłużające są wydłużone i nadają się szczególnie do łączenia śrub dwustronnych.

Ten artykuł 23090.0010 - Nakrętki przedłużające (wysokość 3 d) / (d: M10) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki prze­dłu­ża­ją­ce (wysokość 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Nr towaru:
23090.0010
Dokumenty
Nakrętki przedłużające
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Waga: 35 g
Nakrętki przedłużające

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23090.0010
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.