Na­kręt­ki do row­ków teo­wych DIN 508, półprodukt

EH 23010.

Nakrętki do rowków teowych (nakrętki rowkowe) w postaci półproduktu są produkowane zgodnie z DIN 508. Asortyment jest rozszerzony o inne wymiary, które nie są zawarte w DIN

Twój wybór zwrócił 22 trafień

Ma­te­riał
Wy­miar wpu­stu [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Nr towaru:
23010.0060
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 4,4 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23010.0080
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 10 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23010.0100
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23010.0120
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Waga: 27 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23010.0140
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 46 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Nr towaru:
23010.0160 1)
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Waga: 68 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Nr towaru:
23010.0180
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Waga: 95 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Nr towaru:
23010.0200 1)
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Waga: 149 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Nr towaru:
23010.0220
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Waga: 210 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Nr towaru:
23010.0240 1)
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Waga: 300 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Nr towaru:
23010.0280
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Waga: 430 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23010.0320 1)
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Waga: 580 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Nr towaru:
23010.0360
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Waga: 800 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Nr towaru:
23010.0420
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Waga: 1250 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Nr towaru:
23010.0480
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Waga: 1900 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Wy­miar wpu­stu [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Nr towaru:
23010.0540
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal ulepszana cieplnie
  • Wymiar wpustu: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Waga: 3141 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301
Wy­miar wpu­stu [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23010.0720
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal nierdzewna
  • Wymiar wpustu: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 10 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23010.0730
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal nierdzewna
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301
Wy­miar wpu­stu [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23010.0740
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal nierdzewna
  • Wymiar wpustu: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Waga: 27 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301
Wy­miar wpu­stu [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23010.0750
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal nierdzewna
  • Wymiar wpustu: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 46 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301
Wy­miar wpu­stu [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Nr towaru:
23010.0760 1)
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal nierdzewna
  • Wymiar wpustu: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Waga: 68 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301
Wy­miar wpu­stu [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Nr towaru:
23010.0780
CAD
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Stal nierdzewna
  • Wymiar wpustu: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Waga: 95 g
show article view
Nakrętki do rowków teowych

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
  • Stal nierdzewna 1.4301
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23010. Nakrętki do rowków teowych – DIN 508, półprodukt
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.