Za­ci­ski kom­bi­no­wa­ne z przylgą poziomą

EH 23330.

Zacisk kombinowany jest połączeniem zacisków typu push-pull i dociskaczy poziomych. W związku z tym nie jest konieczne użycie różnych docisków. Poziomy i pionowy ruch zaciskający uzyskiwany jest za pomocą prostego użycia ergonomicznej rączki. Gwarantowane jest jednoczesne dokładne pozycjonowanie i zabezpieczenie elementu.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i  odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Ma­te­riał
Roz­miar no­mi­nal­ny
h1 [mm]
l1 [mm]
l5 [mm]
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
2
h1 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
150 mm
l5 [mm]:
55 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1 kN
Nr towaru:
23330.4002
CAD
Dokumenty
Zaciski kombinowane
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 2
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 53 mm
  • b2: 17 mm
  • b3: 34,5 mm – 39,5 mm
  • h1: 74 mm
  • h2: 62 mm
  • h3: 36 mm
  • h4: 12 mm
  • h5 min.: 25 mm
  • h5 maks.: 32 mm
  • h6: 22 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15 mm
  • l4 min.: 5 mm
  • l4 maks.: 10 mm
  • l5: 55 mm
  • l6: 0,5 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 40 mm
  • Siła trzymania F1: 1 kN
  • Siła trzymania F2: 1 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 330 g
show article view
Zaciski kombinowane
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
h1 [mm]:
94 mm
l1 [mm]:
219 mm
l5 [mm]:
75 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
2 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2 kN
Nr towaru:
23330.4003
CAD
Dokumenty
Zaciski kombinowane
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 3
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 75 mm
  • b2: 19,5 mm
  • b3: 48,5 mm – 61,5 mm
  • h1: 94 mm
  • h2: 87 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 16 mm
  • h5 min.: 30 mm
  • h5 maks.: 40 mm
  • h6: 28 mm
  • l1: 219 mm
  • l2: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • l4 min.: 14 mm
  • l4 maks.: 24 mm
  • l5: 75 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 12,5 mm
  • l8: 50 mm
  • Siła trzymania F1: 2 kN
  • Siła trzymania F2: 2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 714 g
show article view
Zaciski kombinowane
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
h1 [mm]:
110 mm
l1 [mm]:
270 mm
l5 [mm]:
90 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
3 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
3 kN
Nr towaru:
23330.4004
CAD
Dokumenty
Zaciski kombinowane
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 4
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 96 mm
  • b2: 29 mm
  • b3: 60 mm – 80 mm
  • h1: 110 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 55,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: 40 mm
  • h5 maks.: 50 mm
  • h6: 34 mm
  • l1: 270 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 37 mm
  • l4 min.: 20 mm
  • l4 maks.: 30 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 14 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 50 mm
  • Siła trzymania F1: 3 kN
  • Siła trzymania F2: 3 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 1618 g
show article view
Zaciski kombinowane

Materiał

Zacisk

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

  • Stal nierdzewna

Uchwyt

  • tworzywo sztuczne

śruba mocująca

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23330. Zaciski kombinowane – z przylgą poziomą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Dociskacze
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Toggle Clamps
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.