Do­ci­ska­cze po­zio­me z przylgą kątową

EH 23330.

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i  odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ma­te­riał
Roz­miar no­mi­nal­ny
śruba mo­cu­ją­ca [mm]
l1 [mm]
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
2
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
0,8 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1,1 kN
Nr towaru:
23330.1022
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 2
  • śruba mocująca: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 19 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 57 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: 14 mm
  • h5 maks.: 20 mm
  • h6: 13,5 mm
  • h7: 8 mm
  • h8: 28 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 4 mm
  • l4: 18,5 mm
  • Siła trzymania F1: 0,8 kN
  • Siła trzymania F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 154 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
3
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
1,2 kN
Nr towaru:
23330.1023
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 3
  • śruba mocująca: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 37 mm
  • b2: 6,2 mm
  • b3: 25,5 mm
  • h1: 94 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 73 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: 22 mm
  • h5 maks.: 29,5 mm
  • h6: 20 mm
  • h7: 6 mm
  • h8: 32 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 52 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 32 mm
  • Siła trzymania F1: 1 kN
  • Siła trzymania F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 247 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,8 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23330.1024
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 4
  • śruba mocująca: M8 x 45 mm
  • d1: 6,8 mm
  • b1: 42,5 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 28,5 mm
  • h1: 86,5 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 70 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: 5 mm
  • h5 maks.: 16 mm
  • h6: 24 mm
  • h7: 7 mm
  • h8: 38 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 6,5 mm
  • l4: 37 mm
  • Siła trzymania F1: 1,8 kN
  • Siła trzymania F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 400 g
show article view
Dociskacze poziome
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
5
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
282 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
2 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
3 kN
Nr towaru:
23330.1025
CAD
Dokumenty
Dociskacze poziome
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 5
  • śruba mocująca: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 52 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 32 mm
  • h1: 133 mm
  • h2: 120 mm
  • h3: 102 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: 11 mm
  • h5 maks.: 40 mm
  • h6: 32 mm
  • h7: 40 mm
  • h8: 82 mm
  • l1: 282 mm
  • l2: 93 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 63 mm
  • Siła trzymania F1: 2 kN
  • Siła trzymania F2: 3 kN
  • α: 90°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 901 g
show article view
Dociskacze poziome

Materiał

Zacisk

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

  • Stal nierdzewna

Uchwyt

  • tworzywo sztuczne

śruba mocująca

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Nasadka mocująca

  • Guma, czarna

Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M5 x 30 mm
Nr towaru:
23330.9002
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M5 x 30 mm
  • Waga: 11 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M6 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9003
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Waga: 16 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M8 x 45 mm
Nr towaru:
23330.9005
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Waga: 38 g
Produkt:
śruba mocująca
Śruba mocująca
d2: M8 x 65 mm
Nr towaru:
23330.9006
CAD
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Waga: 57 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23330. Dociskacze poziome – z przylgą kątową
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Dociskacze
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Toggle Clamps
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.