Do­ci­ska­cze Pio­no­we z pionową przylgą i masywnym ramieniem nośnym

EH 23330.

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i  odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ma­te­riał
Roz­miar no­mi­nal­ny
śruba mo­cu­ją­ca [mm]
l1 [mm]
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
4
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
108,5 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
1,4 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
23330.0214
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 4
  • śruba mocująca: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 6 mm
  • h1: 200 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 14,5 mm
  • h4 maks.: 26 mm
  • h5: 41 mm
  • l1: 108,5 mm
  • l2: 116 mm
  • l3: 81 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 7,5 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 40 mm
  • Siła trzymania F1: 1,4 kN
  • Siła trzymania F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 426 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
5
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141,5 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
2 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
3 kN
Nr towaru:
23330.0215
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 5
  • śruba mocująca: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: 13 mm
  • h4 maks.: 44 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141,5 mm
  • l2: 129,5 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 61 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • Siła trzymania F1: 2 kN
  • Siła trzymania F2: 3 kN
  • α: 105°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 679 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
6
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
196,5 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
3 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
5 kN
Nr towaru:
23330.0216
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 6
  • śruba mocująca: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 36 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 302 mm
  • h2: 77 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: 15 mm
  • h4 maks.: 47 mm
  • h5: 66 mm
  • h6: 64 mm
  • l1: 196,5 mm
  • l2: 184 mm
  • l3: 141 mm
  • l4: 30,5 mm
  • l5: 88 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 45 mm
  • l8: 65 mm
  • Siła trzymania F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Siła trzymania F2: 5 kN
  • α: 115°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 1506 g
show article view
Dociskacze Pionowe
Ma­te­riał:
Stal
Roz­miar no­mi­nal­ny:
7
śruba mo­cu­ją­ca [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
Siła trzy­ma­nia F1 [kN]:
3,5 kN
Siła trzy­ma­nia F2 [kN]:
5,5 kN
Nr towaru:
23330.0217
CAD
Dokumenty
Dociskacze Pionowe
  • Stal
  • Rozmiar nominalny: 7
  • śruba mocująca: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 39 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 369 mm
  • h2: 117 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: 28,5 mm
  • h4 maks.: 86,5 mm
  • h5: 102 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 24,5 mm
  • l7: 50,5 mm
  • l8: 90 mm
  • Siła trzymania F1: 3,5 kN
  • Siła trzymania F2: 5,5 kN
  • α: 140°
  • zakres temperatury pracy min.: -10 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 2000 g
show article view
Dociskacze Pionowe

Materiał

Zacisk

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

  • Stal nierdzewna

Uchwyt

  • tworzywo sztuczne

śruba mocująca

  • Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Nasadka mocująca

  • Guma, czarna

Montaż

Śruba mocująca musi być przyspawana do ramienia nośnego w żądanej pozycji.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23330. Dociskacze Pionowe – z pionową przylgą i masywnym ramieniem nośnym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Dociskacze
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Toggle Clamps
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.