Różne wersje obejmują wiele aplikacji wymagających niskiego obciążenia.
Te metalowe zawiasy charakteryzują się prostą konstrukcją i różnymi wersjami:
Wersja bez otworów może być zmontowane poprzez spawanie lub wstawianie określonego wzoru wiercenia.
Ten artykuł 25165.2050 - Zawiasy wydłużony z obu stron / z otworami dla śrub z łbem stożkowym (b1: 60 mm, l1: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Zawiasy wydłużony z obu stron (EH 25165.)
Korpus
Oś
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels