Te zawory ze stali nierdzewnej charakteryzują się kompaktowym design'em.
Kołki zawiasów są dopasowane kształtem i dlatego nadają się do użytku w przypadku silnych wibracji i wstrząsów.
Odpowiednie tarcie elementów zawiasu i smarowanie ograniczają ścieranie do minimum.
Wersja ze stopniami centrującymi zapobiega bocznemu poślizgowi przy dużych obciążeniach, a tym samym chroni śruby mocujące przed niepożądanymi siłami zewnętrznymi.
Ten artykuł 25162.0025 - Zawiasy stal nierdzewna, wydłużony z obu stron / z dodatkowym otworem montażowym po obu stronach (b1: 160 mm, l1: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Zawiasy stal nierdzewna, wydłużony z obu stron (EH 25162.)
Korpus
Oś
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels