Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 20 trafień
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
2,5 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M6
d2 : 21 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 2,5 kN
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M8
d2 : 26 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 4,5 kN
Waga: 86 g
show article view
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
6,5 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M10
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
Waga: 148 g
show article view
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
Waga: 209 g
show article view
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
18 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M16
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
Waga: 382 g
show article view
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M20
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
Waga: 572 g
show article view
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
6,5 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
Waga: 148 g
show article view
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
Waga: 209 g
show article view
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
18 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
Waga: 381 g
show article view
Wersja:
ze śrubą sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
ze śrubą sprzęgłową – rysunek 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
Waga: 571 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
2,5 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M6
d2 : 21 mm
d3 : 11 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 2,5 kN
Waga: 46 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M8
d2 : 26 mm
d3 : 14,4 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 4,5 kN
Waga: 91 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
6,5 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M10
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
Waga: 159 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
Waga: 224 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
18 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M16
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
Waga: 403 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M20
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
Waga: 606 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
6,5 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
Waga: 159 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,8 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
Waga: 223 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
18 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
Waga: 403 g
show article view
Wersja:
z nakrętką sprzęgłową
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
z nakrętką sprzęgłową – rysunek 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
Waga: 596 g
show article view
Materiał
Kieł
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Część sprzęgła
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Nakrętka blokująca
Stal czarna (ISO 4035/8675)
Uwagi
Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.
Montaż
Montaż i demontaż tego prostego, mocnego, dwuczęściowego sprzęgła następuje za pomocą rowka teowego; manualne wyśrodkowanie nie jest konieczne.
Szybkozłączka może zostać połączona za pomocą gwintu przyłączeniowego z wszystkimi dostępnymi pneumatycznymi i hydraulicznymi cylindrami skokowymi.
Karta katalogowa EH 25100. Szybkozłącza wtykowe – z wyrównaniem przesunięcia osiowego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.