25120.0134 - Elementy regulacji wysokości
wysokie

Do regulacji poziomu maszyn i urządzeń.

Do regulacji pionowej samoblokujące elementy do regulacji wysokości są wyposażone w gwint drobnozwojny. Wszystkie elementy posiadają przelotowy otwór do mocowania. Blokada gwintu służy jako ograniczenie wysokości dla maksymalnej wysokości regulacji.

Ten artykuł 25120.0134 - Elementy regulacji wysokości wysokie / (d1: 22 mm, d2: 58 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty re­gu­la­cji wy­so­ko­ści wysokie (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Skok l3 ~ [mm]
Ła­dow­ność1) maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Skok l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ła­dow­ność1) maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
25120.0134
Dokumenty
Elementy regulacji wysokości
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Skok l3: ~ 32 mm
  • Dla śruby: M20
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 210 kN
  • Ładowność1) maks.: 90 kN
  • Waga: 771 g
Elementy regulacji wysokości
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
dla elementu regulującego wysokość
: klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 58 mm
Nr towaru:
25120.0984
Narzędzie montażowe
  • klucz hakowy do ustawiania wysokości
  • Do regulacji wielkości elementu d2: 58 mm
  • kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 58 mm – 62 mm
  • Waga: 250 g

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, cynkowana galwanicznie, chromowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25120.0134
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.