Do regulacji poziomu maszyn i urządzeń w przypadku nierównoległych powierzchni przylegania.
Do regulacji pionowej samoblokujące elementy do regulacji wysokości są wyposażone w gwint drobnozwojny. Wszystkie elementy posiadają przelotowy otwór do mocowania. Blokada gwintu służy jako ograniczenie wysokości dla maksymalnej wysokości regulacji.
Stal ulepszana cieplnie, cynkowana galwanicznie, chromowana
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
dla elementu regulującego wysokość : klucz hakowy do ustawiania wysokości Do regulacji wielkości elementu d2: 25 mm
Nr towaru:
25120.0981
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 25 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 25 mm – 28 mm
Waga: 45 g
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
dla elementu regulującego wysokość : klucz hakowy do ustawiania wysokości Do regulacji wielkości elementu d2: 32 mm
Nr towaru:
25120.0982
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 32 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 30 mm – 32 mm
Waga: 46 g
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
dla elementu regulującego wysokość : klucz hakowy do ustawiania wysokości Do regulacji wielkości elementu d2: 45 mm
Nr towaru:
25120.0983
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 45 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 45 mm – 50 mm
Waga: 156 g
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
dla elementu regulującego wysokość : klucz hakowy do ustawiania wysokości Do regulacji wielkości elementu d2: 58 mm
Nr towaru:
25120.0984
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 58 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 58 mm – 62 mm
Waga: 250 g
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
dla elementu regulującego wysokość : klucz hakowy do ustawiania wysokości Do regulacji wielkości elementu d2: 70 mm
Nr towaru:
25120.0985
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 70 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 68 mm – 75 mm
Waga: 253 g
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25120. Elementy regulacji wysokości – wahliwe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.