Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 13 trafień
Ładowność1) maks. [kN]:
30,7 kN
Więcej szczegółów
d1 : 6,6 mm
d2 : 25 mm
d3 : M15 x 1 mm
l1 : ~ 15 mm
l2 : ~ 19 mm
Skok l3 : ~ 4 mm
Dla śruby: M6
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 40 kN
Ładowność1) maks.: 30,7 kN
Waga: 42 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
55,7 kN
Więcej szczegółów
d1 : 6,6 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Skok l3 : ~ 5 mm
Dla śruby: M6
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 65 kN
Ładowność1) maks.: 55,7 kN
Waga: 95 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
48 kN
Więcej szczegółów
d1 : 9 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Skok l3 : ~ 5 mm
Dla śruby: M8
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 65 kN
Ładowność1) maks.: 48 kN
Waga: 86 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
37,9 kN
Więcej szczegółów
d1 : 11 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Skok l3 : ~ 5 mm
Dla śruby: M10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 65 kN
Ładowność1) maks.: 37,9 kN
Waga: 79 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
92,9 kN
Więcej szczegółów
d1 : 11 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Skok l3 : ~ 7 mm
Dla śruby: M10
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 120 kN
Ładowność1) maks.: 92,9 kN
Waga: 210 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
80,4 kN
Więcej szczegółów
d1 : 13,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Skok l3 : ~ 7 mm
Dla śruby: M12
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 120 kN
Ładowność1) maks.: 80,4 kN
Waga: 202 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
45,5 kN
Więcej szczegółów
d1 : 17,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Skok l3 : ~ 7 mm
Dla śruby: M16
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 120 kN
Ładowność1) maks.: 45,5 kN
Waga: 219 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
136 kN
Więcej szczegółów
d1 : 17,5 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Skok l3 : ~ 9 mm
Dla śruby: M16
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 210 kN
Ładowność1) maks.: 136 kN
Waga: 450 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
d1 : 22 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Skok l3 : ~ 9 mm
Dla śruby: M20
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 210 kN
Ładowność1) maks.: 90 kN
Waga: 392 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
37 kN
Więcej szczegółów
d1 : 26 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Skok l3 : ~ 9 mm
Dla śruby: M24
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 210 kN
Ładowność1) maks.: 37 kN
Waga: 364 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
210 kN
Więcej szczegółów
d1 : 22 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Skok l3 : ~ 10 mm
Dla śruby: M20
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 330 kN
Ładowność1) maks.: 210 kN
Waga: 773 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
157 kN
Więcej szczegółów
d1 : 26 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Skok l3 : ~ 10 mm
Dla śruby: M24
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 330 kN
Ładowność1) maks.: 157 kN
Waga: 748 g
show article view
Ładowność1) maks. [kN]:
53 kN
Więcej szczegółów
d1 : 33 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Skok l3 : ~ 10 mm
Dla śruby: M30
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 330 kN
Ładowność1) maks.: 53 kN
Waga: 640 g
show article view
Materiał
Stal ulepszana cieplnie, cynkowana galwanicznie, chromowana
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 25 mm
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 25 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 25 mm – 28 mm
Waga: 45 g
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 32 mm
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 32 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 30 mm – 32 mm
Waga: 46 g
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 45 mm
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 45 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 45 mm – 50 mm
Waga: 156 g
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 58 mm
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 58 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 58 mm – 62 mm
Waga: 250 g
Produkt:
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 70 mm
klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2 : 70 mm
kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 68 mm – 75 mm
Waga: 253 g
Karta katalogowa EH 25120. Elementy regulacji wysokości
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.