Wi­bro­izo­la­to­ry me­ta­lo­wo-gu­mo­we profilowany

EH 25151.

Stosowany przy połączeniach elastycznych w silnikach, kompresorach, pompach, itd.

Profilowany kształt tych wibroizolatorów oznacza, że siły boczne są lepiej tłumione w porównaniu do cylindrycznych wibroizolatorów gumowo-metalowych.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Twój wybór zwrócił 29 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0231
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: 217 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1087 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 45 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0241
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: 389 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2430 N
  • Droga sprężynowania: 6,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 73 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0242
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: 250 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1873 N
  • Droga sprężynowania: 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 90 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0253
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: 203 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1523 N
  • Droga sprężynowania: 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 184 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25151.0276
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Siła sprężyny R: 361 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3610 N
  • Droga sprężynowania: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 380 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Tuleja gwintowana

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus

  • Kauczuk naturalny (NR), czarny

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Uwagi

Przy obciążeniu ściskającym, wymiar d3 nie przekracza średnicy d1.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25151. Wibroizolatory metalowo-gumowe – profilowany
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.