Wi­bro­izo­la­to­ry me­ta­lo­wo-gu­mo­we cylindryczne

EH 25150.

Stosowany przy połączeniach elastycznych w silnikach, kompresorach, pompach, itd.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Twój wybór zwrócił 76 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Nr towaru:
25150.0103
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 38 N/mm
  • Obciążalność maks.: 75 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 1,2 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0106
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 36 N/mm
  • Obciążalność maks.: 90 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 2,4 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0107
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 17 N/mm
  • Obciążalność maks.: 65 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 2,8 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0108
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 80 N/mm
  • Obciążalność maks.: 200 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,7 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0109
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 35 N/mm
  • Obciążalność maks.: 130 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,6 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Nr towaru:
25150.0110
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 30 N/mm
  • Obciążalność maks.: 150 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,6 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0121
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 95 N/mm
  • Obciążalność maks.: 355 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 15 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0122
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 53 N/mm
  • Obciążalność maks.: 265 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 17 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0123
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 50 N/mm
  • Obciążalność maks.: 315 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0126
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 184 N/mm
  • Obciążalność maks.: 690 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0127
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 121 N/mm
  • Obciążalność maks.: 605 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Nr towaru:
25150.0128
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 76 N/mm
  • Obciążalność maks.: 570 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Nr towaru:
25150.0131
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 143 N/mm
  • Obciążalność maks.: 535 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 41 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Nr towaru:
25150.0132
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 113 N/mm
  • Obciążalność maks.: 850 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Nr towaru:
25150.0141
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 302 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1510 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 72 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Nr towaru:
25150.0142
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 204 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1530 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 85 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Nr towaru:
25150.0143
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 163 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1630 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 98 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0151
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 720 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3600 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 115 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0152
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 343 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2575 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 135 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0153
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 244 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2440 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 160 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0154
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 176 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2200 N
  • Droga sprężynowania: ~ 12,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 185 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0161
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 453 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3400 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 200 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0162
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 333 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3330 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 220 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.0171
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 356 N/mm
  • Obciążalność maks.: 4000 N
  • Droga sprężynowania: ~ 11,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 372 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

Tuleja gwintowana

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

Korpus

  • Kauczuk naturalny (NR), czarny

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25150. Wibroizolatory metalowo-gumowe – cylindryczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.