Od­boj­ni­ki gu­mo­we niska budowa

EH 25150.

Do łożysk elastycznych, tłumiących i redukujących hałas. Chronią również powierzchnie. Gumowe zderzaki oporowe mogą być również używane jako podkładki dystansowe i stopki.

Twardość 70 ±5° Shore A.

Twój wybór zwrócił 36 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
h [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Nr towaru:
25150.1119
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 282 N/mm
  • Obciążalność maks.: 480 N
  • Droga sprężynowania: 1,7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 2,8 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Nr towaru:
25150.1120
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 213 N/mm
  • Obciążalność maks.: 373 N
  • Droga sprężynowania: 1,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 3,8 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Nr towaru:
25150.1121
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 68 N/mm
  • Obciążalność maks.: 240 N
  • Droga sprężynowania: 3,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 5,6 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Nr towaru:
25150.1125
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 1870 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1870 N
  • Droga sprężynowania: 1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 5,4 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Nr towaru:
25150.1126
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 349 N/mm
  • Obciążalność maks.: 698 N
  • Droga sprężynowania: 2 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 8 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Nr towaru:
25150.1127
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 135 N/mm
  • Obciążalność maks.: 540 N
  • Droga sprężynowania: 4 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Nr towaru:
25150.1132
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 1680 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1680 N
  • Droga sprężynowania: 1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Nr towaru:
25150.1133
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 548 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1233 N
  • Droga sprężynowania: 2,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Nr towaru:
25150.1134
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 212 N/mm
  • Obciążalność maks.: 850 N
  • Droga sprężynowania: 4 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 23 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Nr towaru:
25150.1138
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 1500 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1500 N
  • Droga sprężynowania: 1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 17 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Nr towaru:
25150.1139
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 704 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1760 N
  • Droga sprężynowania: 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Nr towaru:
25150.1140
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 230 N/mm
  • Obciążalność maks.: 920 N
  • Droga sprężynowania: 4 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 37 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Nr towaru:
25150.1150
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 3600 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3600 N
  • Droga sprężynowania: 1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Nr towaru:
25150.1151
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 1223 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3670 N
  • Droga sprężynowania: 3 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 51 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Nr towaru:
25150.1152
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 500 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2500 N
  • Droga sprężynowania: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 74 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Nr towaru:
25150.1164
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 1460 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1460 N
  • Droga sprężynowania: 1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 66 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Nr towaru:
25150.1165
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 2016 N/mm
  • Obciążalność maks.: 6050 N
  • Droga sprężynowania: 3 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 95 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Nr towaru:
25150.1166
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym – rysunek 1
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 616 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3700 N
  • Droga sprężynowania: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 141 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Nr towaru:
25150.1219
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 282 N/mm
  • Obciążalność maks.: 480 N
  • Droga sprężynowania: 1,7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 2,9 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Nr towaru:
25150.1220
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 213 N/mm
  • Obciążalność maks.: 373 N
  • Droga sprężynowania: 1,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 5,1 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Nr towaru:
25150.1221
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 68 N/mm
  • Obciążalność maks.: 240 N
  • Droga sprężynowania: 3,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 6,9 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Nr towaru:
25150.1225
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 1870 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1870 N
  • Droga sprężynowania: 1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 6,9 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Nr towaru:
25150.1226
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 349 N/mm
  • Obciążalność maks.: 698 N
  • Droga sprężynowania: 2 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 9,3 g
show article view
Odbojniki gumowe
Wer­sja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Nr towaru:
25150.1227
CAD
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 135 N/mm
  • Obciążalność maks.: 540 N
  • Droga sprężynowania: 4 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Odbojniki gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus

  • NBR
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25150. Odbojniki gumowe – niska budowa
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.