25150.1250 - Odbojniki gumowe
niska budowa

Do łożysk elastycznych, tłumiących i redukujących hałas. Chronią również powierzchnie. Gumowe zderzaki oporowe mogą być również używane jako podkładki dystansowe i stopki.

Twardość 70 ±5° Shore A.

Ten artykuł 25150.1250 - Odbojniki gumowe niska budowa / z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną (d1: 50 mm, h: 5 mm) jest wariantem grupy artykułów Od­boj­ni­ki gu­mo­we niska budowa (EH 25150.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Nr towaru:
25150.1250
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Siła sprężyny R: 3600 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3600 N
  • Droga sprężynowania: 1 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 41 g
Odbojniki gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus

  • NBR
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25150.1250
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.