24711.0306 - Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem

Uchwyty z regulowanym momentem są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest ograniczenie siły wywieranej przy dokręcaniu.

Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem ze zintegrowanym mechanizmem dynamometrycznym zapewnia zdefiniowany limit momentu obrotowego podczas dokręcania. Osiągnięcie momentu obrotowego skutkuje „przekręceniem”. Do zwolnienia moment obrotowy jest przenoszony w nieskończoność

Uchwyty te łączą funkcjonalność klucza zapadkowego z nowoczesną i ergonomiczną konstrukcją rękojeści trójramiennej.

Ten artykuł 24711.0306 - Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem / ze śrubą (d1: 50 mm, d3: M8, l: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Trój­ra­mien­ny uchwyt z re­gu­lo­wa­nym mo­men­tem (EH 24711.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% - maks. [Nm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
2 Nm
Nr towaru:
24711.0306
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 2 Nm
  • Waga: 72 g
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Mechanizm momentu obrotowego

  • Stal utwardzana

Uchwyt

  • Tworzywo termoplastyczne PA-HP, wzmocniony włóknem szklanym, czarny, matowy

Część wewnętrzna

  • Stal oksydowana

Śruba

  • Stal oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24711.0306
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.