Stałe uchwy­ty obłe DIN 39

EH 24450.

Twój wybór zwrócił 13 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24450.0016
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1, Stal
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Waga: 45 g
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24450.0020
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1, Stal
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Waga: 92 g
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24450.0025
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1, Stal
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Waga: 179 g
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24450.0032
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Waga: 356 g
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24450.0036
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1, Stal
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Waga: 519 g
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
24450.0116
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2, Stal
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Waga: 43 g
  • SW: 3 mm
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
24450.0120
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2, Stal
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Waga: 88 g
  • SW: 4 mm
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
24450.0125
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2, Stal
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Waga: 175 g
  • SW: 5 mm
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
24450.0132
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2, Stal
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Waga: 340 g
  • SW: 6 mm
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Nr towaru:
24450.0136
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2, Stal
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Waga: 509 g
  • SW: 8 mm
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
24450.0316
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Waga: 45 g
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
24450.0320
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Waga: 92 g
show article view
Stałe uchwyty obłe
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
24450.0325
CAD
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Waga: 186 g
show article view
Stałe uchwyty obłe

Materiał

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
  • Stal nierdzewna 1.4404
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24450. Stałe uchwyty obłe – DIN 39
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności