Te śruby z uchwytami krzyżowymi są produkowane zgodnie z normą DIN 6335, jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te uchwyty krzyżowe ze śrubami są odpowiednie do używania w aplikacjach o wyjątkowo higienicznych wymaganiach.
Ten artykuł 24731.0050 - Uchwyty krzyżowe ze śrubą podobne do DIN 6335, stal nierdzewna / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyty krzyżowe ze śrubą podobne do DIN 6335, stal nierdzewna (EH 24731.)
Uchwyt
Śruba
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers