Uchwy­ty gwiaz­do­we ze stali nierdzewnej, materiał pełny

EH 24690.

Wersja bez krawędzi, w których zbiera się brud. Nadaje się do zastosowania we wszystkich obszarach, w których obowiązują wysokie wymagania higieniczne (np. przemysł artykułów żywnościowych).

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24690.0643
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
  • d1: 40 mm
  • d2 h7: 8 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Waga: 131 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24690.0653
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2 h7: 10 mm
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Waga: 223 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24690.0663
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
  • d1: 60 mm
  • d2 h7: 12 mm
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Waga: 388 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
24690.0644
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony – rysunek 2
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t2: 13 mm
  • Waga: 140 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
24690.0654
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t2: 16 mm
  • Waga: 216 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
24690.0664
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony – rysunek 2
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t2: 20 mm
  • Waga: 362 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
24690.0645
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M6
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Waga: 134 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
24690.0646
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Waga: 132 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
24690.0655
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Waga: 226 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
24690.0656
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Waga: 270 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
24690.0665
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M10
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Waga: 395 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
24690.0666
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Waga: 384 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24690. Uchwyty gwiazdowe – ze stali nierdzewnej, materiał pełny
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.