24650.0480 - Uchwyty gwiazdowe
DIN 6336 żeliwo szare

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.

Piaskowane lub bębnowane.

Ten artykuł 24650.0480 - Uchwyty gwiazdowe DIN 6336 żeliwo szare / z gwintowanym otworem ślepym, kształt E (d1: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty gwiaz­do­we DIN 6336 żeliwo szare (EH 24650.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Nr towaru:
24650.0480
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Waga: 572 g
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Żeliwo szare GG20, jasne

Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24650.0480
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.