24650.0350 - Uchwyty gwiazdowe
DIN 6336 żeliwo szare

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.

Piaskowane lub bębnowane.

Ten artykuł 24650.0350 - Uchwyty gwiazdowe DIN 6336 żeliwo szare / z gwintem, przewiercony, kształt D (d1: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty gwiaz­do­we DIN 6336 żeliwo szare (EH 24650.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Nr towaru:
24650.0350
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Waga: 125 g
  • t2: 16 mm
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Żeliwo szare GG20, jasne

Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24650.0350
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.