24750.0290 - Śruby gwiazdowe
tworzywo sztuczne

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Nr towaru:
24750.0290
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 16 g
Śruby gwiazdowe

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne (PA), czarny zgodny z  RAL 9005 

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005

Śruba

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna, np. inny gwint lub inne długości gwintu - na żądanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24750.0290
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.