Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 9 trafień
Więcej szczegółów
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Waga: 50 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Waga: 55 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Waga: 57 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 20 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Waga: 95 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Waga: 97 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Waga: 102 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 30 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Waga: 155 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 40 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Waga: 162 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 50 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Waga: 169 g
show article view
Materiał
Uchwyt
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
Śruba
Uwagi
Uchwyt: Blacha tłoczona. Piasta: Spawana doczołowo
Karta katalogowa EH 24690. Śruby gwiazdowe – Stal nierdzewna
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.