24321.0420 - Uchwyty Rurowe
prosty

Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.

Ten artykuł 24321.0420 - Uchwyty Rurowe prosty / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 300 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty Ru­ro­we prosty (EH 24321.)

Kolor
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
Nr towaru:
24321.0420
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • Waga: 237 g
Uchwyty Rurowe

Materiał

Uchwyt

  • Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe

Trzpień uchwytu

  • Odlew cynkowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24321.0420
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.