24790.0336 - Śruby wysokie radełkowane
DIN 464

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu. Wbrew normom są zasadniczo produkowane z gwintem od łba i bez wcięcia na końcu gwintu.

Ten artykuł 24790.0336 - Śruby wysokie radełkowane DIN 464 / (d1: M6, l: 16 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby wy­so­kie ra­deł­ko­wa­ne DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24790.0336
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 28 g
Śruby wysokie radełkowane

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24790.0336
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.