24770.0542 - Płaskie śruby radełkowane
DIN 653

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

Ten artykuł 24770.0542 - Płaskie śruby radełkowane DIN 653 / (d1: M6, l: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Pła­skie śruby ra­deł­ko­wa­ne DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stalowe, cynkowane galwanicznie, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24770.0542
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 23 g
Płaskie śruby radełkowane

Materiał

  • Stalowe, cynkowane galwanicznie, jakość 5.8

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24770.0542
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.