24780.0260 - Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)
DIN 466

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

Ten artykuł 24780.0260 - Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem) DIN 466 / (d1: M6) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki wy­so­kie ra­deł­ko­wa­ne (z koł­nie­rzem) DIN 466 (EH 24780.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24780.0260
Dokumenty
Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)
  • Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 23 g
Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24780.0260
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.