24780.0040 - Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)
DIN 466

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

Ten artykuł 24780.0040 - Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem) DIN 466 / (d1: M4) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki wy­so­kie ra­deł­ko­wa­ne (z koł­nie­rzem) DIN 466 (EH 24780.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24780.0040
Dokumenty
Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)
  • Stal
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 6,7 g
Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)

Materiał

  • Stal oksydowana, jakość 5

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24780.0040
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.