Twój wybór zwrócił 8 trafień
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tuleja:
Stal cynkowana galwanicznie
- Stal
- d1: M4
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- l: 9 mm
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 4,5 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tuleja:
Stal cynkowana galwanicznie
- Stal
- d1: M5
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- l: 9 mm
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 4 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tuleja:
Stal cynkowana galwanicznie
- Stal
- d1: M6
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- l: 10,5 mm
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 7 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tuleja:
Stal cynkowana galwanicznie
- Stal
- d1: M8
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- l: 11,5 mm
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 10 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tuleja:
Stal cynkowana galwanicznie
- Stal
- d1: M10
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- l: 14 mm
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 15 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tuleja:
Stal nierdzewna 1.4305
- Stal nierdzewna
- d1: M5
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- l: 9 mm
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 4 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tuleja:
Stal nierdzewna 1.4305
- Stal nierdzewna
- d1: M6
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- l: 10,5 mm
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 7 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tuleja:
Stal nierdzewna 1.4305
- Stal nierdzewna
- d1: M8
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- l: 11,5 mm
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 10 g
show article view
Materiał
Tuleja
- Stal cynkowana galwanicznie
- Stal nierdzewna 1.4305
Uchwyt
- Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Karta katalogowa EH 24820. Nakrętki radełkowane – tworzywo sztuczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności