Krawędź odlewana szlifowana, poddana obróbce strumieniowej. Piasta obrobiona.
Ten artykuł 24330.0370 - Korby ręczne DIN 468 zagięte z otworem czworokątnym DIN 79 / ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F (l: 250 mm, s H11: 22 mm) jest wariantem grupy artykułów Korby ręczne DIN 468 zagięte z otworem czworokątnym DIN 79 (EH 24330.)
Rękojeść krótka z obłym uchwytem
Korpus korby
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers