24330.0210 - Korby ręczne
DIN 468 zagięte z otworem czworokątnym DIN 79

Krawędź odlewana szlifowana, poddana obróbce strumieniowej. Piasta obrobiona.

Ten artykuł 24330.0210 - Korby ręczne DIN 468 zagięte z otworem czworokątnym DIN 79 / z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D (l: 63 mm, s H11: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Korby ręcz­ne DIN 468 zagięte z otworem czworokątnym DIN 79 (EH 24330.)

Wer­sja
l [mm]
s - H11 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0210 1)
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 16 mm
  • Waga: 128 g
Korby ręczne

Materiał

Rękojeść krótka z obłym uchwytem

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus korby

  • Żeliwo (GTW), pokryte tworzywem sztucznym, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24330.0210
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.