Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 56 trafień
Wersja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
Więcej szczegółów
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 5 mm
Waga: 510 g
Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Wersja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
Więcej szczegółów
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 5 mm
Waga: 510 g
Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 18,3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Wersja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
Więcej szczegółów
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 5 mm
Waga: 572 g
Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Wersja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
Więcej szczegółów
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 5 mm
Waga: 675 g
Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 18,3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Wersja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
Więcej szczegółów
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 6 mm
Waga: 995 g
Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 20,8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Wersja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
Więcej szczegółów
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 6 mm
Waga: 995 g
Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 22,8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Wersja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
Więcej szczegółów
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 6 mm
Waga: 1625 g
Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 28 mm x M10
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 24,8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Wersja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
Więcej szczegółów
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 8 mm
Waga: 1625 g
Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 28 mm x M10
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 29,3 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Materiał
Część osi
Stal cynkowana galwanicznie
Koło ręczne
Aluminium odlewane kokilowo
Uchwyt cylindryczny EH 24530.
Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005
Montaż
Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.
Karta katalogowa EH 24600. Koła ręczne tarczowe – metal lekki
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.