24600.0230 - Koła ręczne tarczowe
metal lekki

Wgłębienia pomocne przy uchwycie znajdują się z tyłu koła.

We wszystkich kołach ręcznych piasta została poddana obróbce, wieniec koła jest toczony i wypolerowany na gładko. Powierzchnie nieobrobione piaskowane. Tym samym koła ręczne nie wymagają dodatkowego lakierowania.

Ten artykuł 24600.0230 - Koła ręczne tarczowe metal lekki / bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530. (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręcz­ne tar­czo­we metal lekki (EH 24600.)

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24600.0230
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Waga: 995 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Koła ręczne tarczowe

Materiał

Część osi

  • Stal cynkowana galwanicznie

Koło ręczne

  • Aluminium odlewane kokilowo

Uchwyt cylindryczny EH 24530.

  • Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24600.0230
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.