24570.0351 - Koła ręczne tarczowe
DIN 3670

Wgłębienia pomocne przy uchwycie znajdują się z tyłu koła.

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Ten artykuł 24570.0351 - Koła ręczne tarczowe DIN 3670 / bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem (d1: 315 mm, d2 H7: 28 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręcz­ne tar­czo­we DIN 3670 (EH 24570.)

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24570.0351
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 28 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 8 mm
  • Waga: 2670 g
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 31,3 mm
Koła ręczne tarczowe

Materiał

Koło ręczne

  • Aluminium odlewane kokilowo

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24570.0351
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.